SPD Ogranicznik przepięć linii ADSL 2P SPK102
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania0,40 - 0,40 Nm
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643C2, C1, D1
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)180 - 180 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE5 kA
Wymiary
-
Wysokość12 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość94 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych0,08 - 4,0 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych0,08 - 2,5 mm²
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SPK102
SPD Ogranicznik przepięć linii ADSL 2P
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02
PDF661,65 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF344,96 kB
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć, SPK...
PDF186,15 kB
Więcej materiałów