SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV Uc=275V SPB413
Produkty zamienne
Produkty podobne
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Liczba modułów4
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1275 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,35 kV
-
Poziom ochrony napięcia Up N-PE IEC 61643-111500 V
-
Poziom ochrony napięciowej Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Poziom ochrony napięciowej Up L-PE1,6 kV
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Referencyjne napięcie testowe Utest AC255 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Napięcie znamionowe240 - 415 V AC ± 10%
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)80 A
-
Maksymalny prąd rozładowania (Imax)40 kA
-
Znamionowy prąd wyładowczy20 kA
-
Stopień ograniczania prądu następczego0,1 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy (Isccr)25 kA
-
Prąd szczątkowy Ipe< 5 μA
-
Wysokość89,8 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość65,70 mm
-
Długość odizolowania16 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na tymczasowe przepięcie (TOV) przy napięciu UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Tryb ochronyL-N, L-PE, N-PE
-
Współczynnik wyzwalania k1,6
-
Odporność na tymczasowe przepięcie (TOV) przy napięciu UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
-
Ochrona przed wilgocią5 - 95%
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Maks. wysokość2000 m
-
Kolor produktuJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Rodzaj sieciTN-S, TT
-
Sieć TNNie
-
Sieć TN-CNie
-
Sieć DCNie
-
Sieć ITNie
-
Sieć TTTak
-
Sieć TN-C-SNie
-
Sieć TN-STak
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
-
Znamionowy prąd obciążenia IL80 A
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 25 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1,5 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego, dla przewodu ochronnego1,5 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego, dla przewodu ochronnego1,5 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 25 mm²
-
Typ złącza/wtykuZaciski śrubowe
-
Liczba połączeń1
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nominalny moment dokręcania3 - 4,5 Nm
-
Nadaje się do użytku w pomieszczeniachTak
-
Układ biegunów4P
-
Pozycja neutralnaPrawy
-
Ze zintegrowanym bezpiecznikiemNie
-
Rodzaj montażuSzyna DIN
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
-
Z lampką kontrolnąTak
-
Nadaje się do dodatkowej konfiguracji systemuTak
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Liczba półmodułów 17,5 mm8
-
NormaIEC/EN 61643-11
-
Filtr typ produktuSPD
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SPB413
SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV Uc=275V
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
Ochrona przed przepięciami - SPD
Broszura pl-PL 2026-03-26
PDF1,84 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
SPD Ograniczniki przepięć; SPB015, SPA015N, SPB1…, SPB2…, SPB3…, SPB4…
PDF184,54 kB