SPD Ogr.przepięć T2 2P TN-S/TT In=40kA • SPB215 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN
            • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
            • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
            • SPB215
            SPB215 - SPD Ogr.przepięć T2 2P sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk
            SPB215 - SPD Ogr.przepięć T2 2P sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk

            SPD Ogr.przepięć T2 2P sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk

            SPB215

            SPB215 - SPD Ogr.przepięć T2 2P sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk
            SPB215 - SPD Ogr.przepięć T2 2P sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN

            SPD Ogr.przepięć T2 2P sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk SPB215

            EAN
            3250615514882
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            APA
            Cena
            553,00 zł
            / szt. *
            553,00 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Modu­łowa szyna fazowa 5 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Modu­łowa szyna fazowa
            • KDN363F

              Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M

              153,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • KDN380A

              Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

              88,30 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • KDN380B

              Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

              344,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • KDN480A

              Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

              165,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • KDN480B

              Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

              693,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              2
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
              240 - 240 V
            • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
              275 V
            • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
              1,35 kV
            • Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11
              1,60 kV
            • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
              1350 V
            Prąd elek­tryczny
            • Znamio­nowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
              20 kA
            • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
              125 A
            • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
              40 kA
            Wymiary
            • Wyso­kość
              96,8 mm
            • Szero­kość
              35,60 mm
            • Głębo­kość
              65,7 mm
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -40 - 80 °C
            Konfi­guracja sieci
            • Rodzaj sieci
              TN-S, TT
            Sprzęt
            • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
              Tak
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
              1,5 - 25 mm²
            • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
              1,5 - 35 mm²
            • Prze­krój poprzeczny styku sygna­łowego
              0,14 - 1,5 mm²
            Normy
            • Klasa wymagań IEC 61643
              T2
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Instalacja, montaż
            • Nomi­nalny moment dokręcania
              3 - 3 Nm

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
            PDF
            231,28 kB
            REACH declaration SPB215 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPB215 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie SPB215 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu SPB215

            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-06-14 | Hager Polska

              Instrukcja montażu International 2022-06-14

              PDF
              996,26 kB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie SPD Ograniczniki przepięć; SPB015, SPA015N, SPB1…, SPB2…, SPB3…, SPB4… | Hager Polska

              SPD Ograniczniki przepięć; SPB015, SPA015N, SPB1…, SPB2…, SPB3…, SPB4…

              PDF
              184,54 kB
            Więcej materiałów

            Część zamienna

            Zobacz więcej

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              SPA001N - SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA In=100kA Up≤1,5kV
              SPA001N
              SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA In=100kA Up≤1, 5kV
              Cena
              1734,00  zł
              / szt. *
              1734,00  zł
              / szt. *
            • 2
              SPA080 - SPD Moduł T1 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) Iimp=25kA Up≤1,5kV In=25kA do SPA180
              SPA080
              SPD Moduł T1 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) Iimp=25kA Up≤1, 5kV In=25kA do SPA180
              Cena
              2084,00  zł
              / szt. *
              2084,00  zł
              / szt. *
            • 3
              SPA081 - SPD Moduł T1 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) Iimp=25kA Up≤1,5kV In=25kA do SPA80x
              SPA081
              SPD Moduł T1 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) Iimp=25kA Up≤1, 5kV In=25kA do SPA80x
              Cena
              1466,00  zł
              / szt. *
              1466,00  zł
              / szt. *
            • 4
              SPA090 - SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA Imax=50kA Up≤1,2kV
              SPA090
              SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12, 5 kA In=12, 5kA Imax=50kA Up≤1, 2kV
              Cena
              336,00 zł
              / szt. *
              336,00 zł
              / szt. *
            • 5
              SPA090N - SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kA Up≤1,2kV
              SPA090N
              SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12, 5 kA In=12, 5kA Up≤1, 2kV
              Cena
              419,00 zł
              / szt. *
              419,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32