SPD T2 1P sieć TNC In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk SPB115
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Układ biegunów1P
-
Liczba modułów1
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)240 - 240 V
-
Napięcie trwałej pracy Uc275 V
-
Poziom ochrony Up1,35 kV
-
Znamionowe napięcie pracy AC (styk sygnałowy)5 - 250 V
-
Znamionowe napięcie pracy DC (styk sygnałowy)30 - 30 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Referencyjne napięcie testowe Utest AC255 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Napięcie znamionowe240 - 415 V AC ± 10%
-
Prąd znamionowy zwarciowy (Isccr)25 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)80 A
-
Znamionowy prąd wyładowczy20 kA
-
Znamionowy prąd roboczy AC (styk sygnałowy)0,005 - 1 A
-
Znamionowy prąd roboczy DC (styk sygnałowy)1 - 1 A
-
Maksymalny prąd rozładowania (Imax)40 kA
-
Prąd szczątkowy Ipe≤ 0.45 mA
-
Wysokość96,8 mm
-
Szerokość17,60 mm
-
Głębokość65,7 mm
-
Długość odizolowania16 mm
-
Długość odizolowania (styk sygnałowy)7 mm
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
-
Ochrona przed wilgocią5 - 95%
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Maks. wysokość2000 m
-
Rodzaj sieciTN, TN-C, TT
-
Sieć TNTak
-
Sieć TN-CTak
-
Sieć TN-C-SNie
-
Sieć TN-SNie
-
Sieć TTTak
-
Sieć ITNie
-
Sieć DCNie
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
-
Znamionowy prąd obciążenia IL80 A
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1,5 - 35 mm²
-
Liczba przewodów bez uziemienia1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego (styk sygnałowy)0,14 - 1,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego (styk sygnałowy)0,14 - 1,5 mm²
-
Typ złącza/wtykuZaciski śrubowe
-
Liczba połączeń1
-
Zabezpieczenie przeciwprzepięcioweT2
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nominalny moment dokręcania3 - 4,5 Nm
-
MontażPoziomy
-
Nadaje się do użytku w pomieszczeniachTak
-
Ze zintegrowanym bezpiecznikiemNie
-
Rodzaj montażuSzyna DIN
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
-
Typ przyłącza (styk sygnałowy)Zaciski wtykowe, Połączenie śrubowe
-
Nadaje się do dodatkowej konfiguracji systemuNie
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Liczba półmodułów 17,5 mm2
-
NormaIEC/EN 61643-11
-
Filtr typ produktuSPD
-
Tryb ochronyL-N, L-PEN
-
Współczynnik wyzwalania k1,6
-
Reakcja na tymczasowe przepięcie przy napięciu poniżej progu350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Kolor produktuJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałTermoplast, Poliamid (PA)
-
Jest dostępnyTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SPB115
SPD T2 1P sieć TNC In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
SPD Ograniczniki przepięć; SPB015, SPA015N, SPB1…, SPB2…, SPB3…, SPB4…
PDF184,54 kB