SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 kombinowany 4P TN-S/TT Iimp 50kA Up≤1,5kV SPA401
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów4
Napięcie
-
Poziom ochrony napięciowej Up L-N (PEN)1,5 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)160 A
-
Znamionowy prąd rozładowczy In 8 – 20 µs L-N (PEN)12,5 kA
-
Znamionowy prąd rozładowczy In 8 – 20 µs N-PE50 kA
-
Stopień ograniczania prądu następczego0,1 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy (Isccr)25 kA
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość144 mm
-
Głębokość68 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na tymczasowe przepięcie (TOV) przy napięciu UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Tryb ochronyL-N, N-PE
-
Odporność na tymczasowe przepięcie (TOV) przy napięciu UT (L-N)460 V AC (120 min / safe failure mode)
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
-
Ochrona przed wilgocią5 - 95%
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Maks. wysokość2000 m
Materiały
-
Kolor produktuJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałTermoplast
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-S, TT
-
Sieć TNNie
-
Sieć TN-CNie
-
Sieć DCNie
-
Sieć ITNie
-
Sieć TTTak
-
Sieć TN-C-SNie
-
Sieć TN-STak
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego, dla przewodu ochronnego1,5 - 35,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego, dla przewodu ochronnego1,5 - 25,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 35 mm²
-
Liczba połączeń1
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania4 - 4 Nm
-
Nadaje się do użytku w pomieszczeniachTak
Architektura
-
Układ biegunów3P+N
-
Pozycja neutralnaPrawy
Łączność
-
Rodzaj montażuSzyna DIN
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Z lampką kontrolnąTak
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm8
Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony
-
Filtr typ produktuSPD
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SPA401
SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 kombinowany 4P TN-S/TT Iimp 50kA Up≤1,5kV
PDF -
Instrukcja montażu
SPA401 Parafoudre
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF410,24 kB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPA...
PDF183,36 kB
Więcej materiałów