SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 3P TN-C Iimp=37,5kA Up≤1,5kV SPA400
EAN
3250615662057
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Produkty uzupełniające:
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów4
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1255 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-111,50 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111500 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE12,5 kA
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość144 mm
-
Głębokość68 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania4 - 4 Nm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPA400
SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 3P TN-C Iimp=37,5kA Up≤1,5kV
PDF -
Instrukcja montażu
SPA400 Parafoudre
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF406,53 kB -
Dane techniczne — Karta produktu
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPA...
PDF183,36 kB
Więcej materiałów