SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P TN-S/TT Iimp=25kA Up≤1,5kV SPA201
Produkt niedostępny
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1255 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-111,50 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111500 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA, 25 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)160 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE12,5 kA
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość36 mm
-
Głębokość65 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-S, TT
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania4 - 4 Nm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPA201
SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P TN-S/TT Iimp=25kA Up≤1,5kV
PDF -
Instrukcja montażu
SPA201 Parafoudre
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF245,43 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Deklaracja zgodności UE
SPD Ograniczniki przepięć SPA...
PDF183,36 kB
Więcej materiałów