SPD Ogranicznik przepięć T1 3P sieć TN/TT Iimp=100kA Up≤4kV SP320
EAN
3250615663207
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN, TT
Prąd elektryczny
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE100 kA
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1
Pojemność
-
Liczba modułów3
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość108 mm
-
Głębokość65 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyBez
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SP320
SPD Ogranicznik przepięć T1 3P sieć TN/TT Iimp=100kA Up≤4kV
PDF -
Instrukcja montażu
Notice parafoudre SP 320
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-20
PDF525,63 kB
Więcej materiałów