Amperomierz analogowy przekładnikowy 0-600A SM600
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów4
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość54 mm
Pomiar
-
Zakres pomiarowy prądu0 - 600 A
-
Typ urządzenia pomiarowegoAnalogowy
Moc
-
Pobór mocy (VA)1,10 VA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)1,10 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Funkcje
-
Klasa dokładności0.015
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui2000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość45 - 65 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SM600
Amperomierz analogowy przekładnikowy 0-600A
PDF
Więcej materiałów