Woltomierz analogowy bezpośredni 0-500V SM500
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów4
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)3,50 W
-
Pobór mocy (VA)3 VA
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość54 mm
Pomiar
-
Typ urządzenia pomiarowegoAnalogowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Klasa dokładności0.015
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Częstotliwość
-
Częstotliwość45 - 65 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SM500
Woltomierz analogowy bezpośredni 0-500V
PDF -
Dane techniczne — Karta katalogowa
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Więcej materiałów