Amperomierz analogowy przekładnikowy 0-150A SM150
EAN
3250615631503
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów4
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość54 mm
Pomiar
-
Zakres pomiarowy prądu0 - 150 A
-
Typ urządzenia pomiarowegoAnalogowy
Moc
-
Pobór mocy VA1,10 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,10 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Funkcje
-
Klasa dokładności0.015
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui2000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość45 - 65 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Więcej materiałów