The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SL201159079016
    EAN
    4012740018579
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x115 2xRJ45 Kat.6 biały SL201159079016

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x115 2xRJ45 Kat.6 biały

    SL201159079016

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    SL20115A9016
    SL20115A9016
    tehalit.SL Maskownica nośnika 20x115 biały
    18,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Akcesoria
    • Wstępnie wypo­sażony w
      Gniazdo danych
    Wymiary
    • Wyso­kość
      165 mm
    • Szero­kość
      130 mm
    • Głębo­kość
      48 mm
    • Liczba jednostek
      2
    Sprzęt
    • Pusta puszka pod gniazdo
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      5 - 60 °C
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Poziomy
    Kompa­ty­bil­ność
    • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
      Już zmon­to­wany
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Połączenie śrubowe, Mocowanie na zatrzask

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL201159079016
    PDF
    RoHS report SL201159079016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SL201159079016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SL201159079016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SL201159079016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SL201159079016

      tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x115 2xRJ45 Kat.6 biały

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2011-05-31 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2011-05-31

      PDF
      862,73 kB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-03-20 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32