tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x115 2xRJ45 Kat.6 czarny SL201159079011
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Kąt zewnętrzny do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo danych
-
Wysokość165 mm
-
Szerokość130 mm
-
Głębokość48 mm
-
Liczba jednostek2
-
Pusta puszka pod gniazdoNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
-
MontażPoziomy
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaJuż zmontowany
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Mocowanie na zatrzask
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL201159079011
tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x115 2xRJ45 Kat.6 czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2011-05-31
PDF862,73 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB