tehalit.SL Pokrywa nośnika urządzeń 20x80 2*45x45 czarny SL200809329011
Cena
95,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
SL20080A9011
tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 czarny
21,30 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość130 mm
-
Głębokość48 mm
-
Długość130 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL200809329011
tehalit.SL Pokrywa nośnika urządzeń 20x80 2*45x45 czarny
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Więcej materiałów