tehalit.SL Pokrywa nośnika urządzeń 20x80 2*45x45 biały SL200809329010

EAN
4012740852814
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    zaciski
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    45x45 mm
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    48 mm
  • Wyso­kość produktu
    130 mm
  • Wyso­kość kanału
    80 mm
  • Długość
    130 mm
  • Szero­kość kanału
    20 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
Akcesoria
  • Zestaw
    pusty
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    1
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie