Przełącznik amperomierza 4-pozycyjny 400V, 20A SK603
EAN
3250615616036
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
492,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
Pojemność
-
Liczba modułów3
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 40 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 10 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 6 mm²
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość64 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Układ biegunów3P+N
Sprzęt
-
Z bateriąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-11-04
PDF115,04 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Więcej materiałów