Przełącznik I-II zasil. dolne 2P 16A • SFL216 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
  • Prze­łącz­niki, łącz­niki kluczykowe i akcesoria
  • SFL216

Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 2P 16A 230VAC

SFL216

  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 2P 16A 230VAC SFL216

EAN
3250615510730
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
191,00 zł
/ szt. *
191,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
  • ESC080

    Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

    202,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    2
  • Pozycja neutralna
    Bez położenia neutral­nego
  • Układ biegunów
    2P
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
  • Zdol­ność wyłączania przy 400 V AC23A
    338 A
  • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
    0,24 kA
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
    16 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
    16 A
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
    16 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
    16 A
  • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-3
    0,33 kA
  • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
    0,24 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    1,80 - 1,80 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    440 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    35 mm
  • Głębo­kość
    68 mm
Sprzęt
  • Liczba styków NO
    0
  • Liczba styków NC
    0
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -20 - 50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1.5 - 10 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1.5 - 16 mm²
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    200000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
    25000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
    25000
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0,80 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    0,40 W
Łącz­ność
  • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
    Prze­sunięty zacisk
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Prze­sunięty zacisk

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration SFL216 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SFL216 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SFL216 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SFL216

  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

    Licence for NETHERLANDS

    Licencja na produkt International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Modułowe rozłączniki i przełączniki izolacyjne; SBB…, SBM…, SBN…, SBT…, SFB…, SFL…., SFM…, SFT…

    PDF
    200,94 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    SF263 - Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC
    SF263
    Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC
    Cena
    927,00 zł
    / szt. *
    927,00 zł
    / szt. *
  • 2
    SF463 - Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
    SF463
    Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
    Cena
    1245,00  zł
    / szt. *
    1245,00  zł
    / szt. *
  • 3
    SFB116 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
    SFB116
    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
    Cena
    100,00 zł
    / szt. *
    100,00 zł
    / szt. *
  • 4
    SFB125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
    SFB125
    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
    Cena
    110,00 zł
    / szt. *
    110,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SFB132 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 32A 230VAC
    SFB132
    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 32A 230VAC
    Cena
    116,00 zł
    / szt. *
    116,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32