The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SEVQ08200
    EAN
    4012002248645
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.UK System szalunkowy element VQ08 294x294mm wys. 200mm styropian SEVQ08200

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.UK System szalunkowy element VQ08 294x294mm wys. 200mm styropian

    SEVQ08200

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • System szalun­kowy 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • System szalun­kowy
    • SEGT350

      tehalit.UK Podstawa / szablon do systemu szalunkowego 350x350mm PP

      139,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      200 mm
    • Szero­kość
      294 mm
    • Długość
      294 mm
    Kształt
    • Kształt
      Kwadratowy
    Materiały
    • Materiał
      Styro­pian

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEVQ08200
    PDF
    RoHS report SEVQ08200
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SEVQ08200 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SEVQ08200

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SEVQ08200 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SEVQ08200

      tehalit.UK System szalunkowy element VQ08 294x294mm wys. 200mm styropian

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Polska

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Polska

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2024-12-11 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2024-12-11

      DXF
      13,81 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Rysunek techniczny produktu International 2024-09-13 | Hager Polska

      Rysunek techniczny produktu International 2024-09-13

      PDF
      26,28 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32