Rozłącznik izol. z lampką sygnal. 1P 25A • SBT125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN
            • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
            • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
            • SBT125
            SBT125 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC
            SBT125 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC

            Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC

            SBT125

            SBT125 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC
            SBT125 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN

            Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC SBT125

            EAN
            3250615511652
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            APA
            Cena
            96,00 zł
            / szt. *
            96,00 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
            • ESC080

              Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

              202,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Archi­tek­tura
            • Liczba biegunów
              1
            • Pozycja neutralna
              Bez położenia neutral­nego
            • Układ biegunów
              1P
            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              25 A
            • Zdol­ność wyłączania przy 400 V AC23A
              529 A
            • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
              0,37 kA
            • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
              25 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
              25 A
            • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
              25 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
              25 A
            • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-3
              0,52 kA
            • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
              0,37 kA
            Instalacja, montaż
            • Nomi­nalny moment dokręcania
              1,80 - 1,80 Nm
            • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
              Zacisk śrubowy
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
              230 - 230 V
            • Typ napięcia zasilania
              AC
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              440 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              4000 V
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              1
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Wymiary
            • Wyso­kość
              83 mm
            • Szero­kość
              17,50 mm
            • Głębo­kość
              68 mm
            Sprzęt
            • Liczba styków NO
              1
            • Liczba styków NC
              0
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -20 - 70 °C
            • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
              -40 - 80 °C
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              1.5 - 10 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              1.5 - 16 mm²
            Wytrzyma­łość
            • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
              200000
            • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
              25000
            • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
              25000
            Moc
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              0,90 W
            • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
              0,90 W
            Oświe­tlenie
            • Typ źródła światła
              LED
            Łącz­ność
            • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
              Prze­sunięty zacisk
            • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
              Prze­sunięty zacisk

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration SBT125 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SBT125 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie SBT125 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu SBT125

            • Licencja na produkt

              Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

              Licence for NETHERLANDS

              Licencja na produkt International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
              Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

              Licence for NETHERLANDS

              Licencja na produkt International 2024-08-09

              PDF
              2,23 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-28

              PDF
              931,94 kB
              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-31

              PDF
              311,88 kB
              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              Modułowe rozłączniki i przełączniki izolacyjne; SBB…, SBM…, SBN…, SBT…, SFB…, SFL…., SFM…, SFT…

              PDF
              200,94 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              SA240 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 40A 230VAC, styk pom.
              SA240
              Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 40A 230VAC, styk pom.
              Cena
              566,00 zł
              / szt. *
              566,00 zł
              / szt. *
            • 2
              SA263 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 63A 230VAC, styk pom.
              SA263
              Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 63A 230VAC, styk pom.
              Cena
              583,00 zł
              / szt. *
              583,00 zł
              / szt. *
            • 3
              SA280 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 80A 230VAC, styk pom.
              SA280
              Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 80A 230VAC, styk pom.
              Cena
              599,00 zł
              / szt. *
              599,00 zł
              / szt. *
            • 4
              SA440 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 4P 40A 400VAC, styk pom.
              SA440
              Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 4P 40A 400VAC, styk pom.
              Cena
              827,00 zł
              / szt. *
              827,00 zł
              / szt. *
            • 5
              SA463 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 4P 63A 400VAC, styk pom.
              SA463
              Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 4P 63A 400VAC, styk pom.
              Cena
              859,00 zł
              / szt. *
              859,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32