![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 25A 230VAC SBM225
EAN
3250615511768
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
111,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Liczba biegunów2
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Układ biegunów2P
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
-
Zdolność wyłączania przy 400 V AC23A529 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG0,37 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A25 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B25 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A25 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B25 A
-
Zwarciowa zdolność znamionowa załączania Icm przy 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-30,52 kA
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw 1s PN-EN-609470,37 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1,80 - 1,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui440 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość68 mm
Sprzęt
-
Liczba styków NO2
-
Liczba styków NC0
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 10 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 16 mm²
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)200000
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)25000
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)25000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,80 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego0,90 W
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Łączność
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychPrzesunięty zacisk
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoPrzesunięty zacisk
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
SBM225 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-27
PDF200,94 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Więcej materiałów