EAN
3250615523631
Liczba w opakowaniu
1 szt.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    3
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 340 / 400 / 460 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    500 V
  • Rodzaj wejścia napięcia 1
    AC
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    6000 V
Prąd
  • Dopusz­czalne obcią­żenie prądem AC22 kategorii A
    63 A
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
  • Prąd dopusz­czalny (AC22)
    63 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    72 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    53 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    7.2 W
Wytrzyma­łość
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
    10000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    150000
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    16mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba styków NC
    0
  • Liczba styków NO
    3
  • Liczba styków NO/NC
    0
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie