tehalit.LFS Łacznik podstawy 10 sztuk H=20mm ocynk R2320VERZ
Cena
112,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość19 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
WykończenieGalwanizowany
-
KolorOcynkowane
-
Powiązane serieLFS 20x20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa R2320VERZ
tehalit.LFS Łacznik podstawy 10 sztuk H=20mm ocynk
PDF -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB
Więcej materiałów