The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • MZ913
    EAN
    3250614329036
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Napęd zdalny automatyczny do MCB 3P/4P/3P+N MZ913

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Napęd zdalny automatyczny do MCB 3P/4P/3P+N

    MZ913

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      13000 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      52,50 mm
    • Głębo­kość
      71 mm

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ913 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ913

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa MZ913 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MZ913

      Napęd zdalny automatyczny do MCB 3P/4P/3P+N

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Auxiliaire de télécommande MZ903/913 | Hager Polska

      Auxiliaire de télécommande MZ903/913

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      3,79 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      191,49 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      95,96 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32