tehalit.LFH Przegroda z PC ABS H40mm MH2024
EAN
4012740874045
Liczba w opakowaniu
50 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
27,70 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorJasnoszary
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
-
Powiązane serieLFH 40x60
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów