tehalit.LF Kąt zewnętrzny 30x45mm biały M61829010
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość45 mm
-
Wymiar a30 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres90 - 90
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS), Poliwęglan (PC)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa M61829010
tehalit.LF Kąt zewnętrzny 30x45mm biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Więcej materiałów