tehalit.LF Kąt płaski 20x35/36mm biały M61459010
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość33 mm
-
Wymiar a43 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres90 - 90
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaNie
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuPrzez pokrywę
Architektura
-
SymetrycznyTak
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa M61459010
tehalit.LF Kąt płaski 20x35/36mm biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Więcej materiałów