tehalit.LF Końcówka 20x20mm biały M612390101
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość19 mm
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS), Poliwęglan (PC)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaNie
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Mocowanie na zatrzask
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa M612390101
tehalit.LF Końcówka 20x20mm biały
PDF
Więcej materiałów