The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • M58069010
    EAN
    4012740338516
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.LF/ateha Element T/X 40x40mm biały M58069010

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.LF/ateha Element T/X 40x40mm biały

    M58069010

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      40 mm
    • Szero­kość
      40 mm
    • Wymiar a
      170 mm
    Akcesoria
    • Typ akceso­riów
      Formo­wany
    Normy
    • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 60 °C
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Nie
    • Z obróbką anty­bak­teryjną
      Nie

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie M58069010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu M58069010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa M58069010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa M58069010

      tehalit.LF/ateha Element T/X 40x40mm biały

      PDF
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32