tehalit.LF/ateha Końcówka 40x40mm biała M58039010
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość40 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaNie
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Mocowanie na zatrzask
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa M58039010
tehalit.LF/ateha Końcówka 40x40mm biała
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Więcej materiałów