LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały • M58019010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • M58019010
Produkt wycofany
M58019010 - tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały
M58019010 - tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały
M58019010 - tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały
Produkt wycofany

tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały

M58019010

M58019010 - tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały
M58019010 - tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały
Produkt wycofany
M58019010 - tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały

tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 40x40mm biały M58019010

EAN
4012740338479
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.


  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    Formo­wany
Ustawienia
  • Zakres
    90 - 90
Wymiary
  • Wyso­kość
    40 mm
  • Szero­kość
    40 mm
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Normy
  • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 60 °C
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration M58019010 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration M58019010 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie M58019010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu M58019010

  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32