![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.LF Element T/X, 40x110mm, l.alu M5416ALU
EAN
4012740903875
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
119,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość110 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieLFF 40x110
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-24
PDF440,32 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Więcej materiałów