tehalit.LF Element T/X, 40x110mm, biały M54169010
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość110 mm
-
Wymiar a190 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaNie
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa M54169010
tehalit.LF Element T/X, 40x110mm, biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Więcej materiałów