tehalit.BR Przegroda 2-krotna PVC, C-profil, czarny M1257
EAN
4012740101318
Liczba w opakowaniu
40 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa M1257
tehalit.BR Przegroda 2-krotna PVC, C-profil, czarny
PDF
Więcej materiałów