The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • M-BB6060
    EAN
    7611919206907
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    univers N HC Płyta podłogowa 600x600 (SxG) ocynk M-BB6060

    Cena
    346,40 zł
    / szt. *
    346,40 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N HC Płyta podłogowa 600x600 (SxG) ocynk

    M-BB6060

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FG22XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x600mm RAL7035

      5413,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      14 mm
    • Szero­kość
      600 mm
    • Głębo­kość
      600 mm
    Sprzęt
    • Z wejściem kablowym
      Nie
    • Z odpo­wie­trze­niem
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Cynk
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    Archi­tek­tura
    • Płyta dachowa
      Nie
    • Nadaje się do desek podłogo­wych
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-BB6060
    PDF
    RoHS report M-BB6060
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie M-BB6060 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu M-BB6060

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa M-BB6060 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa M-BB6060

      univers N HC Płyta podłogowa 600x600 (SxG) ocynk

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installation manual for modular base with floor plate | Hager Polska

      Installation manual for modular base with floor plate

      Instrukcja montażu International 2018-05-16

      PDF
      512,71 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for mes empty enclosure | Hager Polska

      Declaration of conformity for mes empty enclosure

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3524,60  zł
      / Komplet *
      3524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1455,00  zł
      / szt. *
      1455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1230,40  zł
      / szt. *
      1230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1652,60  zł
      / szt. *
      1652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32