univers N Płyta podłogowa S1100G600 ocynk M-BB11060
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość14 mm
-
Szerokość1100 mm
-
Głębokość600 mm
-
Z wejściem kablowymNie
-
Z odpowietrzeniemNie
-
MateriałStal
-
KolorCynk
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Płyta dachowaNie
-
Nadaje się do desek podłogowychTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa M-BB11060
univers N HC Płyta podłogowa 1100x600 (SxG) ocynk
PDF -
Instrukcja montażu
Installation manual for modular base with floor plate
Instrukcja montażu International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration of conformity for mes empty enclosure
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-07-31
PDF624,76 kB