LV osłona wolnego pola zabudowa na dystansach 150mm od mostu szynowego LVZRA
EAN
4049857190225
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
206,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość99 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałTworzywo sztuczne
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż bezpośredni
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej