The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8
LVSG00SPX
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
hasdistancebetweenrailcentre40mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre50mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre60mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre100mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre185mm
Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
690 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
-
Prąd zwarciowy umowny
120 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=500V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
160 A
-
Prąd znamionowy In
160 A
-
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s
5 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
120 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
100 kA
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Konwertor termiczny prądu
220 A
-
Ob. prądy cieplne wolne powietrze +wkł. bezp. +nom. poprz. IEC 60947-1 4.3.3.2.1
160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=800V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
80 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=800V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
10 kA
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=800V IEC 61439-1 3.8.10.4
80 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
120 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
160 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
152 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
144 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
136 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
128 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C
120 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C
112 A
-
Wielkość wkładki bezpiecznikowej
NH00
-
Głębokość produktu
177 mm
-
Wysokość produktu
672 mm
-
-
Szerokość produktu
50 mm
-
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
22 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu
58 W
-
Maksymalna utwata mocy wkładki bezpiecznikowej
12 W
-
Energia tracona w przewodach
38.46 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
1400
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
1600
-
Waga miedzi w produkcie
800 g
-
Waga srebra w produkcie
1.37 g
-
Materiał
Tworzywo / metal
-
Moment dokręcający
14 Nm
-
Moment obrotowy przy montażu na szynie zbiorczej
14 Nm
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
2,5 / 95mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
2,5 / 95mm²
-
Rodzaj przyłącza
Połączenie śrubowe
-
Kategoria użytkowania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-23B
-
Kategoria użytkowania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-22B
-
Kategoria użytkowania dla Ue=690V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-22B
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
Kategoria użytkowania dla Ue=800V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-21B
-
Standardowy przekrój zgodnie z IEC 60947-1 Tabele 9 i 10
70 mm²
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-40…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie