The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odpływ zac kl 95mm2
LT056
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Rodzaj produktu
z wyłącznikiem zabezpieczającym
-
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
0 / 690 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=500V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
160 A
-
Prąd znamionowy In
160 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej
2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
-
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s
5 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
80 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
80 kA
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Konwertor termiczny prądu
225 A
-
Ob. prądy cieplne wolne powietrze +wkł. bezp. +nom. poprz. IEC 60947-1 4.3.3.2.1
160 A
-
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B
160 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
80 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=220V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=440V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
100 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
160 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
152 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
144 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
136 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
128 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C
120 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C
112 A
-
Charakterystyka bezpiecznika
gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
-
Wielkość wkładki bezpiecznikowej
NH00
-
Głębokość produktu
104 mm
-
Wysokość produktu
206 mm
-
-
Szerokość produktu
106 mm
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
14 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu
50 W
-
Maksymalna utwata mocy wkładki bezpiecznikowej
12 W
-
Energia tracona w przewodach
30.46 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
1400
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
1600
-
Waga miedzi w produkcie
130 g
-
Moment dokręcający
4,5 Nm
-
Moment obrotowy przy montażu na szynie zbiorczej
6 Nm
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
6 / 95mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
6 / 95mm²
-
Rodzaj zacisków przyłączeniowych
Szyna 60 mm
-
Kategoria użytkowania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-23B
-
Kategoria użytkowania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-22B
-
Kategoria użytkowania dla Ue=690V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-21B
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
Standardowy przekrój zgodnie z IEC 60947-1 Tabele 9 i 10
70 mm²
-
Kategoria użytkowania dla Ue=220V DC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
DC-22B
-
Kategoria użytkowania dla Ue=440V DC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
DC-22B
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-40…70 °C
-
Maksymalna temp. połączenia górnego z wkładką bezpiecznikową IEC 60947-1 Tab 2
68 K
-
Maksymalna temp. połączenia górnego z bezpiecznikiem nożowym IEC 60947-1 Tab 2
69.5 K
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie