The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice ognio­od­porne
  • Rozdziel­nice ognio­od­porne
  • LPT21D
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

tehalit.LPT Blok rozszerzający 2M (wyłącznik modułowy) LPT21D

EAN
4012740869188
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
148,80 zł
/ szt. *
148,80 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.LPT Blok rozszerzający 2M (wyłącznik modułowy)

LPT21D

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka natyn­kowa 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Puszka natyn­kowa
  • LPT24

    tehalit.LPT Adapter do ATA20500 poziomy

    22,70 zł  / szt.*
  • LPT23

    tehalit.LPT Adapter do ATA20500 pionowy

    20,50 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Biały
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration LPT21D
PDF
Hager RoHS report LPT21D
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LPT21D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LPT21D

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LPT21D | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LPT21D

    tehalit.LPT Blok rozszerzający 2M (wyłącznik modułowy)

    PDF
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    FB73SE - Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1198x898mm
    FB73SE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1198x898mm
    Cena
    21428,00  zł
    / szt. *
    21428,00  zł
    / szt. *
  • 2
    FB72SE - Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1198x648mm
    FB72SE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1198x648mm
    Cena
    22766,00  zł
    / szt. *
    22766,00  zł
    / szt. *
  • 3
    FB62LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1048x648mm
    FB62LE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1048x648mm
    Cena
    15399,00  zł
    / szt. *
    15399,00  zł
    / szt. *
  • 4
    FB63LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1048x898mm
    FB63LE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1048x898mm
    Cena
    18851,00  zł
    / szt. *
    18851,00  zł
    / szt. *
  • 5
    FB82SE - Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1348x648mm
    FB82SE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1348x648mm
    Cena
    21428,00  zł
    / szt. *
    21428,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32