Zwieracz nożowy nieizolowany NH4a 1600A styki srebrzone LNH4TMM
EAN
3250614144813
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
199,90 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy1600 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH4a
Wymiary
-
Wysokość96 mm
-
Szerokość50 mm
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu LNH4TMM
Zwieracz nożowy nieizolowany NH4a 1600A styki srebrzone
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-20
PDF226,73 kB
Więcej materiałów