Zwieracz nożowy izolowany NHM2 400A styki srebrzone LNH2TM
EAN
3250614126413
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
99,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy400 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego5 W
Wymiary
-
Wysokość58 mm
-
Szerokość25 mm
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej