Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 231A 400VAC LNH20231M4T
EAN
3250614126185
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
126,40 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagTr
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Charakterystyka bezpiecznikagTr
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz400 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy231 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1100 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego18 W
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość42 mm
-
Głębokość62 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LNH20231M4T
Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 231A 400VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF777,17 kB
Więcej materiałów