Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 250A 690 VAC LNH1250M6

EAN
3250614125522
Liczba w opakowaniu
3 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
143,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    80 kA
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    690 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Prąd
  • Prąd zwar­ciowy umowny
    100 kA
  • Prąd znamio­nowy In
    250 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH1
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    64.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    135 mm
  • Szero­kość produktu
    39.5 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    22 W
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie