Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 25A 690 VAC LNH1025M6
EAN
3250614125423
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
147,10 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1C
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz690 - 690 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-180 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3,60 W
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość135 mm
-
Głębokość30 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LNH1025M6
Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 25A 690 VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG i aM, rozmiar 000-3, 500 V a.c. i 690V a.c.; LNH…M, LNH...MK, LNH...M6, LNH...M6A
PDF339,98 kB
Więcej materiałów