Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 80A 690 VAC LNH1080M6A
Cena
153,30 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaaM
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
-
Charakterystyka bezpiecznikaaM
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz690 - 690 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In80 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-180 kA
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)5 W
Wymiary
-
Wysokość135 mm
-
Szerokość39,50 mm
-
Głębokość64,5 mm
Tylko do użytku wewnętrznego
-
NormaIEC 60269-2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LNH1080M6A
Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 80A 690 VAC
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG i aM, rozmiar 000-3, 500 V a.c. i 690V a.c.; LNH…M, LNH...MK, LNH...M6, LNH...M6A
PDF339,98 kB
Wi?cej materia?ów