Wkładka bezp. nożowa NH1C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 32A 500 VAC LNH1032M
EAN
3250614120787
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
45,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1C
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1120 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3,10 W
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość135 mm
-
Głębokość30 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF202,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF505,57 kBWkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, 500 V a.c.; LNH...M
PDF196,39 kB
Więcej materiałów