Wkładka bezp. nożowa NH1C wsk.pojed. uchwyt nieiz. gG 25A 500 VAC LNH1025T
EAN
3250614132391
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1C
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)500 - 500 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz500 - 500 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1120 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2,70 W
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość135 mm
-
Głębokość30 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LNH1025T
Wkładka bezp. nożowa NH1C wsk.pojed. uchwyt nieiz. gG 25A 500 VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, rozmiar 000-3, 500 V; LNH…T
PDF199,22 kB
Więcej materiałów