Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 25A 690 VAC LNH1025M6A
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Charakterystyka wyzwalaniaaM
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
-
Charakterystyka bezpiecznikaaM
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz690 - 690 V
-
Prąd znamionowy In25 A
-
IzolowanyNie
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-180 kA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)1,50 W
-
Wysokość135 mm
-
Szerokość39,50 mm
-
Głębokość64,5 mm
-
NormaIEC 60269-2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LNH1025M6A
Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 25A 690 VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG i aM, rozmiar 000-3, 500 V a.c. i 690V a.c.; LNH…M, LNH...MK, LNH...M6, LNH...M6A
PDF339,98 kB