Zwieracz nożowy izolowany NH0 160A styki srebrzone LNH0TM
Cena
52,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH0
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)3,50 W
Wymiary
-
Wysokość79 mm
-
Szerokość15 mm
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LNH0TM
Zwieracz nożowy izolowany NH0 160A styki srebrzone
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-16
PDF246,03 kB
Więcej materiałów