Zwieracz nożowy nieizolowany NH00 160A styki srebrzone LNH00TMM
EAN
3250614144851
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
41,60 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Wymiary
-
Wysokość49 mm
-
Szerokość15 mm
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LNH00TMM
Zwieracz nożowy nieizolowany NH00 160A styki srebrzone
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-20
PDF226,73 kB
Więcej materiałów